Menü Keresés

Belső/belső menetes távtartó Hengeres M5 45.0 mm

A kerek menetes távtartó 30%-os üvegszálerősítésű POM-ből készül, hogy nagyobb szilárdságot biztosítson nagyobb igénybevétel esetén.
Essentra cikkszám:

10368756

Gyártói cikkszám:

300054500035

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 433,1422 Ft
1000 + 334,4986 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

216.571 Ft

500 x 433,1422 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Belső menethossz 10.0 mm
Távtartó alakja Kerek
Kompatibilis menetméretek (mind) M5
Átmérő 10.0 mm
Távtartó hossza 45.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Típus Round Threaded Spacer
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot