Menü Keresés

Alacsony profilú láb 25.0 mm M8 Fekete

PE Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Essentra cikkszám:

10286791

Gyártói cikkszám:

498656

4492 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 190,3734 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

95.187 Ft

500 x 190,3734 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Talpátmérő 25.0 mm
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot