O-gyűrűs UNF menetes dugó - Kompatibilis szabványos menet - UNF ; ; Benyomó
Specifikációk
Angolszász méret
|
|
---|---|
Szín | Sárga |
Kompatibilis szabványos menet (mind) | UNF |
Szerelvény kialakítása | Benyomó |
Teljes anyag | Nagy sűrűségű polietilén |
Anyag | HDPE, nagy sűrűségű polietilén |
Összes műszaki adat megtekintése és testreszabása |
Árazás és opciók
Standard csomagolás:
250
Bármilyen mennyiséget rendelhet
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 124 | 143,80 Ft |
125 - 249 | 89,88 Ft |
250 - 1749 | 71,90 Ft |
1750 + | 60,02 Ft |
Árajánlatot kér ? Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, mi pedig két munkanapon belül válaszolunk
Specifikációk
Angolszász méret
Metrikus
Szín | Sárga |
---|---|
Kompatibilis szabványos menet (mind) | UNF |
Szerelvény kialakítása | Benyomó |
Teljes anyag | Nagy sűrűségű polietilén |
Anyag | HDPE, nagy sűrűségű polietilén |
Teljes átmérő | 31.0 mm |
Teljes magasság | 22.1 mm |
Menetes hossz | 13.5 mm |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |