Kulcsos zár - Anyag:Üvegszál erősítésű poliamid ; Maximális megfogás:18.5 mm | 0.728 in ; Kulcs típusa - 8 mm háromszög
Specifikációk
Angolszász méret
|
|
---|---|
Befejezés | Poliamid ház |
Retesz anyaga | Cinköntvény |
Nyelv anyaga | Poliamid 30% GF |
Tanúsítás | IP65 |
Peremtartomány | 18.5 mm |
Összes műszaki adat megtekintése és testreszabása |
Árazás és opciók
Standard csomagolás:
50
Bármilyen mennyiséget rendelhet
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 24 | 535,75 Ft |
25 - 49 | 334,84 Ft |
50 + | 267,87 Ft |
Árajánlatot kér ? Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, mi pedig két munkanapon belül válaszolunk
Specifikációk
Angolszász méret
Metrikus
Befejezés | Poliamid ház |
---|---|
Retesz anyaga | Cinköntvény |
Nyelv anyaga | Poliamid 30% GF |
Tanúsítás | IP65 |
Peremtartomány | 18.5 mm |
Gombhossz | 1.6 mm |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 1.6 mm |
Maximális megfogás | 18.5 mm |
Burkolat anyaga | Poliamid 30% GF |
Kulcs típusa | 8 mm háromszög |
Anyag | Üvegszál erősítésű poliamid |
Szerelőfurat alakja | 22,2 x 20,2 mm |
Speciális tulajdonságok | IP65 |
Speciális tulajdonságok (mind) | IP65 |