Menü Keresés

LED távtartók

Raktáron

A LED távtartók kétféle kivitelben kaphatók, T-1 és T-1 3/4 LED típusokhoz. A távtartók kiemelik a LED-et a panel felületéből. Minimálisra csökkentik a LED-ek helyzetének eltéréseit, biztosítják a termék egységességét és egyszerű előállítását.

Sorozat szám: SRLEDS1E

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
82 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Alak Szín Anyag Kompatibilis LED-típus Teljes magasság Megveszem
43,7974 Ft - 43,7974 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Téglalap
Fekete
SR 6449
6.4 mm
33,1322 Ft - 33,1322 Ft 1000 Raktáron
Kerek
Fekete
SR 6449
9.5 mm
78,956 Ft - 97,7811 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kerek
Natúr
Poliamid 6/6
12.7 mm
275,7915 Ft - 384,7308 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Hengeres
Fekete
PA
25.0 mm
71,3164 Ft - 88,2659 Ft 1000 Raktáron
Kerek
Natúr
Poliamid 6/6
6.4 mm
78,9833 Ft - 97,7811 Ft 2280 Raktáron
Kerek
Natúr
Poliamid 6/6
19.1 mm
71,4122 Ft - 88,2659 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kerek
Natúr
Poliamid 6/6
8.6 mm
77,2447 Ft - 77,2447 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Téglalap
Fekete
SR 6449
19.1 mm
57,5158 Ft - 57,5158 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Téglalap
Fekete
SR 6449
12.7 mm
86,0753 Ft - 86,0753 Ft 1000 Raktáron
Négyzetes
Fekete
SR 6449
9.5 mm
18,1679 Ft - 22,2341 Ft 5000 Raktáron
Kerek
Natúr
Poliamid 6/6
22.2 mm
18,0037 Ft - 22,2341 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kerek
Natúr
Poliamid 6/6
4.8 mm
22,2341 Ft - 22,2341 Ft 600 Raktáron
Kerek
Natúr
Poliamid 6/6
9.5 mm
35,4733 Ft - 35,4733 Ft 900 Raktáron
Kerek
Fekete
SR 6449
15.9 mm
18,1542 Ft - 22,2341 Ft 12000 Raktáron
Kerek
Natúr
Poliamid 6/6
15.9 mm
30,9279 Ft - 38,1431 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kerek
Natúr
Poliamid
22.2 mm
34,6656 Ft - 34,6656 Ft 772 Raktáron
Kerek
Fekete
SR 6449
9.5 mm
64,3202 Ft - 79,3804 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Kerek
Natúr
Poliamid 6/6
4.1 mm
2000 Raktáron
Kerek
Natúr
Poliamid
9.5 mm
78,956 Ft - 97,7811 Ft 17000 Raktáron
Kerek
Natúr
Poliamid 6/6
15.2 mm
  • / 5
LED távtartó 8.1 mm 6.4 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10314135

Ártartomány
43 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Alak
    Téglalap
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    8.1 mm
  • Teljes magasság
    6.4 mm
LED távtartó 4.0 mm 9.5 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10110065

Ártartomány
33 Ft - 33 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,3,0 mm
  • Teljes átmérő
    4.0 mm
  • Teljes magasság
    9.5 mm
LED távtartó 0.200 in 0.500 in Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

10110591

Ártartomány
97 Ft - 78 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    5.1 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
Belső/belső menetes távtartó Hengeres M5 25.0 mm

10368688

Ártartomány
384 Ft - 275 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Alak
    Hengeres
  • Teljes átmérő
    10.0 mm
  • Teljes magasság
    25.0 mm
  • Vámtarifaszám
    3926909790
LED távtartó 0.200 in 0.250 in Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

10110485

Ártartomány
88 Ft - 71 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    5.1 mm
  • Teljes magasság
    6.4 mm
LED távtartó 0.200 in 0.750 in Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

10110621

Ártartomány
97 Ft - 78 Ft

Készletszintek
2280 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    5.1 mm
  • Teljes magasság
    19.1 mm
LED távtartó 0.200 in 0.340 in Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

10110522

Ártartomány
88 Ft - 71 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    5.1 mm
  • Teljes magasság
    8.6 mm
LED távtartó 8.1 mm 19.1 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10314111

Ártartomány
77 Ft - 77 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Alak
    Téglalap
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    8.1 mm
  • Teljes magasság
    19.1 mm
LED távtartó 8.1 mm 12.7 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10314159

Ártartomány
57 Ft - 57 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Alak
    Téglalap
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    8.1 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
LED távtartó 9.5 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10320983

Ártartomány
86 Ft - 86 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Alak
    Négyzetes
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes magasság
    9.5 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
LED távtartó 6.0 mm 22.2 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

10110300

Ártartomány
22 Ft - 18 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.0 mm
  • Teljes magasság
    22.2 mm
LED távtartó 6.0 mm 4.8 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

10110348

Ártartomány
22 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.0 mm
  • Teljes magasság
    4.8 mm
LED távtartó 6.0 mm 9.5 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

10110386

Ártartomány
22 Ft - 22 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.0 mm
  • Teljes magasság
    9.5 mm
LED távtartó 4.0 mm 15.9 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10110010

Ártartomány
35 Ft - 35 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,3,0 mm
  • Teljes átmérő
    4.0 mm
  • Teljes magasság
    15.9 mm
LED távtartó 6.0 mm 15.9 mm Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

10110270

Ártartomány
22 Ft - 18 Ft

Készletszintek
12000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.0 mm
  • Teljes magasság
    15.9 mm
LED távtartó 6.0 mm 22.2 mm Poliamid UL94 V-0 Natúr

10110317

Ártartomány
38 Ft - 30 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.0 mm
  • Teljes magasság
    22.2 mm
LED távtartó 4.8 mm 9.5 mm SR 6449 UL94 V-0 Fekete

10110256

Ártartomány
34 Ft - 34 Ft

Készletszintek
772 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    4.8 mm
  • Teljes magasság
    9.5 mm
LED távtartó 0.200 in 0.160 in Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

10110430

Ártartomány
79 Ft - 64 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    5.1 mm
  • Teljes magasság
    4.1 mm
LED távtartó 6.0 mm 9.5 mm Poliamid UL94 V-0 Natúr

10638934


Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    6.0 mm
  • Teljes magasság
    9.5 mm
LED távtartó 0.200 in 0.600 in Poliamid 6/6 UL94 V-2 Natúr

10110614

Ártartomány
97 Ft - 78 Ft

Készletszintek
17000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Natúr
  • Alak
    Kerek
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Teljes átmérő
    5.1 mm
  • Teljes magasság
    15.2 mm