Ezek a LED távtartók három különféle kivitelben kaphatók, és használhatók a T-1 és T-1 3/4 LED típusoknál is. Segítségükkel szabályozható a LED helyzete, megtartják a vezetéket és stabilitak. Az öntartó funkciónak köszönhetően automatikusan beilleszthetők, és előszerelhetők
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis LED típus (mind) | Teljes átmérő | Teljes magasság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,0671 Ft - 27,0671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 16,7304 Ft - 16,7304 Ft | 500 Raktáron |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 30,9279 Ft - 30,9279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 19,7424 Ft - 19,7424 Ft | 2000 Raktáron |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 38,8277 Ft - 38,8277 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 21,974 Ft - 21,974 Ft | 3298 Raktáron |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 34,6108 Ft - 34,6108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 19,9615 Ft - 19,9615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 25,4515 Ft - 25,4515 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 22,7133 Ft - 22,7133 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 17,7435 Ft - 17,7435 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 23,6717 Ft - 23,6717 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 21,2211 Ft - 21,2211 Ft | 8000 Raktáron |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 37,1437 Ft - 37,1437 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 25,3557 Ft - 25,3557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,9221 Ft - 16,9221 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 30,4214 Ft - 30,4214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 40,4979 Ft - 40,4979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 18,209 Ft - 18,209 Ft | 800 Raktáron |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 17,6066 Ft - 17,6066 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz