Menü Keresés

LED rögzítők

Raktáron

A LED-rögzítők lehetővé teszik a LED-ek függőleges vagy 90-os szögben való felszerelését. A tartók kézzel könnyen rögzíthetők. Kétféle kivitelben kaphatók, melyek egyaránt használhatók a T-1 és T-1 3/4 LED típusokhoz.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
5 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Kompatibilis LED típus (mind) Maximális furatátmérő Típus Megveszem
212,1971 Ft - 265,257 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1,3,0 mm
3.4 mm
90°-os LED-tartó
84,7946 Ft - 84,7946 Ft 8000 Raktáron
T-1,3,0 mm
4.6 mm
LED tartó
160,9757 Ft - 201,2232 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
6.5 mm
90°-os LED-tartó
66,3914 Ft - 66,3914 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1 3/4,5,0 mm
6.9 mm
LED tartó
212,1971 Ft - 212,1971 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
T-1,3,0 mm
3.8 mm
90°-os LED-tartó
LED-rögzítő 3.4 mm (HD) Poliamid 6/6 Fekete

10314036

Ártartomány
265 Ft - 212 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,3,0 mm
  • Maximális furatátmérő
    3.4 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0
LED-rögzítő 4.6 mm (HD) Poliamid 6/6 Fekete

10314012

Ártartomány
84 Ft - 84 Ft

Készletszintek
8000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,3,0 mm
  • Maximális furatátmérő
    4.6 mm
  • Teljes átmérő
    5.3 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
LED-rögzítő 6.5 mm (HD) Poliamid 6/6 Fekete

10314050

Ártartomány
201 Ft - 160 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Maximális furatátmérő
    6.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
LED-rögzítő 6.9 mm (HD) Poliamid 6/6 Fekete

10314029

Ártartomány
66 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Maximális furatátmérő
    6.9 mm
  • Teljes átmérő
    7.6 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
LED-rögzítő 3.8 mm (HD) Poliamid 6/6 Fekete

10314043

Ártartomány
212 Ft - 212 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Kompatibilis LED típus (mind)
    T-1,3,0 mm
  • Maximális furatátmérő
    3.8 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid 66
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-0