Menü Keresés

N/A 1.930 in (ID) 2.690 in (OD)

Ez a standard lapos alátét natúr poliamidból készül, mely jó egyensúlyt kínál a mechanikus erő, illetve a vegyszer- és kopásállóság között jó hőmérséklettel, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10357231

Gyártói cikkszám:

17W26802

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 228,8713 Ft
1250 - 4999 205,9853 Ft
5000 + 185,3849 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

57.218 Ft

250 x 228,8713 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 49 mm
Külső átmérő 68.3 mm
Vastagság 3.2 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot