Menü Keresés

N/A 0.504 in (ID) 1.969 in (OD)

Ez a szabványos lapos alátét natúr poliamidból készül, amely jó egyensúlyt biztosít a mechanikai szilárdság és a jó hőmérséklet-, vegyi- és kopásállóság között, így számos ipari alkalmazásban használható.
Essentra cikkszám:

10357217

Gyártói cikkszám:

17W19061

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 248,0682 Ft
1250 - 4999 223,261 Ft
5000 + 200,9349 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

62.017 Ft

250 x 248,0682 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Belső átmérő 12.8 mm
Külső átmérő 50 mm
Vastagság 3.2 mm
Alátét típusa Lapos alátét
Alátét alakja Kerek
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot