Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó LDPE 43.9 mm 48.0 mm Kék

Ennek a széles karimás kúpos sapkának és dugónak a kialakítása további védelmet biztosít a csapágyfelületeken, és megakadályozza, hogy a dugó véletlenül lenyomódjon a lyukon keresztül. Védelmet nyújt a sérülések, szennyeződések, nedvesség és korrózió ellen a tárolás és szállítás során. Kék és LDPE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10160084

Gyártói cikkszám:

LF-28

1100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
110 - 549 167,0124 Ft
550 - 1099 151,8305 Ft
1100 + 108,4514 Ft
Standard csomagolás: 1100

A következő szorzatának a rendelése 110

Teljes ár:

18.371 Ft

110 x 167,0124 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d3 41.9 mm
d4 46.4 mm
d1 43.9 mm
d2 48.0 mm
D 58.7 mm
h 18.9 mm
Szín Kék
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 2 - 3 utas sarok
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot