Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó LDPE - PCR 111.5 mm 115.0 mm Zöld

Essentra cikkszám:

20747367

Gyártói cikkszám:

20747367

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
125 - 624 285,959 Ft
625 + 257,3631 Ft
Standard csomagolás: 125

A következő szorzatának a rendelése 125

Teljes ár:

35.745 Ft

125 x 285,959 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot