Tapered Plugs with Ring Tab are designed for easy removal and installation. Features a tapered profile for added versatility. Provides protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Features a sturdy ring tab for improved handling when removing the plug. The ring also provides a wall protection when fully installed.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTCFPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | M | d2 | Menetméret | d1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,8186 Ft - 36,4651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 33,5224 Ft - 37,2471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 33,1519 Ft - 36,8355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 40,4194 Ft - 44,9105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 46,209 Ft - 51,3433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
GAS 3/4"
|
|
||
| 14,4498 Ft - 16,0553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 28,8922 Ft - 32,1024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 31,811 Ft - 35,3456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 31,811 Ft - 35,3456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 17,3686 Ft - 19,2985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
GAS 1/8"
|
|
||
| 17,3686 Ft - 19,2985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 46,209 Ft - 51,3433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 14,1609 Ft - 15,7343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 38,7452 Ft - 43,0502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 36,3005 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 43,2864 Ft - 48,0961 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 63,1073 Ft - 70,1192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 30,3738 Ft - 33,7487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 40,4194 Ft - 44,9105 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
|
||
| 43,2864 Ft - 48,0961 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
GAS 1/2"
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz