Menü Keresés

Kötőcsavar készlet

Raktáron

A menetes részt és az aljzatot pillanatok alatt össze lehet csavarni, és így gyorsan, könnyen és erősen kötő alkatrészt kap. A csavart és aljzatot is tartalmazó készletben szállítjuk. HDPE-ből készülnek.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
52 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Menetméret Szín Anyag Menethossz Aljzat menetének hossza Megveszem
24,014 Ft - 38,0473 Ft 9750 Raktáron
M5
Fehér
Poliamid 6/6
20.0 mm
40,9771 Ft - 53,0526 Ft 16800 Raktáron
M6
Fekete
Poliamid 6/6
10.0 mm
31,8589 Ft - 50,5061 Ft 1000 Raktáron
M5
Fehér
Poliamid 6/6
30.0 mm
19,4548 Ft - 30,791 Ft 500 Raktáron
M5
Fehér
Poliamid
10.0 mm
10.0 mm
69,0026 Ft - 95,5906 Ft 5797 Raktáron
M6
Fekete
Poliamid 6/6
48.0 mm
17,1548 Ft - 27,2176 Ft 14750 Raktáron
M4
Fehér
Poliamid 6/6
10.0 mm
20,9472 Ft - 33,1732 Ft 4925 Raktáron
M5
Fehér
Poliamid
15.0 mm
10.0 mm
19,4548 Ft - 30,791 Ft 19250 Raktáron
M5
Fekete
Poliamid
10.0 mm
17,1548 Ft - 27,2176 Ft 5750 Raktáron
M4
Fekete
Poliamid 6/6
10.0 mm
64,69 Ft - 89,635 Ft 300 Raktáron
M6
Fehér
Poliamid 6/6
39.0 mm
64,69 Ft - 89,635 Ft 500 Raktáron
M6
Fekete
Poliamid 6/6
39.0 mm
31,8589 Ft - 50,5061 Ft 750 Raktáron
M5
Fekete
Poliamid
30.0 mm
72,8635 Ft - 245,3598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
Fekete
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
10.0 mm
90.0 mm
46,9327 Ft - 159,068 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
Fehér
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
10.0 mm
2.6 mm
69,0026 Ft - 95,5906 Ft 100 Raktáron
M6
Fehér
Poliamid 6/6
48.0 mm
40,8266 Ft - 56,5575 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
Fekete
Poliamid
40.0 mm
10.0 mm
20,9472 Ft - 33,1732 Ft 10850 Raktáron
M5
Fekete
Poliamid
15.0 mm
31,0238 Ft - 49,1917 Ft 200 Raktáron
M5
Fekete
Poliamid
25.0 mm
47,453 Ft - 61,4452 Ft 12150 Raktáron
M6
Fekete
Poliamid 6/6
18.0 mm
24,014 Ft - 38,0473 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
Fekete
Poliamid 6/6
20.0 mm
  • / 3
Külső menetes kötőcsavar 20.0 mm 14.0 mm Poliamid 6/6

10065624

Ártartomány
38 Ft - 24 Ft

Készletszintek
9750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Szín
    Fehér
  • Fejátmérő
    14.0 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Külső menetes kötőcsavar 10.0 mm 16.0 mm Poliamid 6/6

10065709

Ártartomány
53 Ft - 40 Ft

Készletszintek
16800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menethossz
    10.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Szín
    Fekete
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Külső menetes kötőcsavar 30.0 mm 14.0 mm Poliamid 6/6

10065662

Ártartomány
50 Ft - 31 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Szín
    Fehér
  • Fejátmérő
    14.0 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Külső menetes kötőcsavar 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Poliamid

10065587

Ártartomány
30 Ft - 19 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Aljzat menetének hossza
    10.0 mm
  • Menethossz
    10.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Szín
    Fehér
  • Fejátmérő
    14.0 mm
Külső menetes kötőcsavar 48.0 mm 16.0 mm Poliamid 6/6

10065822

Ártartomány
95 Ft - 69 Ft

Készletszintek
5797 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menethossz
    48.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Szín
    Fekete
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Meghajtás típusa
    Hornyolt hajtás
Külső menetes kötőcsavar 10.0 mm 12.0 mm Poliamid 6/6

10065563

Ártartomány
27 Ft - 17 Ft

Készletszintek
14750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menethossz
    10.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Szín
    Fehér
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Külső menetes kötőcsavar 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Poliamid

10065600

Ártartomány
33 Ft - 20 Ft

Készletszintek
4925 Raktáron
Tulajdonságok
  • Aljzat menetének hossza
    10.0 mm
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Szín
    Fehér
  • Fejátmérő
    14.0 mm
Külső menetes kötőcsavar 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Poliamid

10065594

Ártartomány
30 Ft - 19 Ft

Készletszintek
19250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menethossz
    10.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Szín
    Fekete
  • Fejátmérő
    14.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Külső menetes kötőcsavar 10.0 mm 12.0 mm Poliamid 6/6

10065570

Ártartomány
27 Ft - 17 Ft

Készletszintek
5750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menethossz
    10.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Szín
    Fekete
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Külső menetes kötőcsavar 39.0 mm 16.0 mm Poliamid 6/6

10065792

Ártartomány
89 Ft - 64 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menethossz
    39.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Szín
    Fehér
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Külső menetes kötőcsavar 39.0 mm 16.0 mm Poliamid 6/6

10065808

Ártartomány
89 Ft - 64 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menethossz
    39.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Szín
    Fekete
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Külső menetes kötőcsavar 30.0 mm 14.0 mm Poliamid

10119235

Ártartomány
50 Ft - 31 Ft

Készletszintek
750 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Szín
    Fekete
  • Fejátmérő
    14.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Külső/belső menetes kötőcsavar M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén

10179581

Ártartomány
245 Ft - 72 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Aljzat menetének hossza
    90.0 mm
  • Menethossz
    10.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Szín
    Fekete
  • Fejátmérő
    12.0 mm
Külső/belső menetes kötőcsavar M4 10.0 mm (L) 12.0 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén

10179413

Ártartomány
159 Ft - 46 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Aljzat menetének hossza
    2.6 mm
  • Menethossz
    10.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Szín
    Fehér
  • Fejátmérő
    12.0 mm
Külső menetes kötőcsavar 48.0 mm 16.0 mm Poliamid 6/6

10065815

Ártartomány
95 Ft - 69 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menethossz
    48.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Szín
    Fehér
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Külső menetes kötőcsavar 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Poliamid

10065686

Ártartomány
56 Ft - 40 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Aljzat menetének hossza
    10.0 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Szín
    Fekete
  • Fejátmérő
    14.0 mm
Külső menetes kötőcsavar 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Poliamid

10065617

Ártartomány
33 Ft - 20 Ft

Készletszintek
10850 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menethossz
    15.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Szín
    Fekete
  • Fejátmérő
    14.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Külső menetes kötőcsavar 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Poliamid

10065655

Ártartomány
49 Ft - 31 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Szín
    Fekete
  • Fejátmérő
    14.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Külső menetes kötőcsavar 18.0 mm 16.0 mm Poliamid 6/6

10065723

Ártartomány
61 Ft - 47 Ft

Készletszintek
12150 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menethossz
    18.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Szín
    Fekete
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2
Külső menetes kötőcsavar 20.0 mm 14.0 mm Poliamid 6/6

10065631

Ártartomány
38 Ft - 24 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Szín
    Fekete
  • Fejátmérő
    14.0 mm
  • Anyag gyúlékonysági szabványa
    UL94 V-2