Menü Keresés

Kerek csőbetét 95.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753818

Gyártói cikkszám:

20753818

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 465,5106 Ft
125 - 624 332,5076 Ft
625 + 299,2568 Ft
Standard csomagolás: 125

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

11.638 Ft

25 x 465,5106 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 6.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot