Menü Keresés

Kerek csőbetét 34.0 mm Fekete LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20753498

Gyártói cikkszám:

20753498

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 28,0279 Ft
5000 + 25,2251 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

28.028 Ft

1000 x 28,0279 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 34.0 mm
h1 5.0 mm
h 11.5 mm
Maximális falvastagság 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Szín Fekete
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot