20072025
3403120061E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 12 | 7.641,3031 Ft |
13 - 24 | 4.775,8252 Ft |
25 + | 3.577,5192 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Finish | Powder Coated |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Key Type | No Key |
Mounting Orientation | Universal |
Body Center to Keeper Frame Distance | 45.0 mm |
Body Center to Keeper Frame Distance | 1.772 in |
Grip Range | 22.0 mm |
Grip Range | 0.866 in |
Head Height | 25.0 mm |
Head Height | 0.984 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 19.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.756 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz