Karos behúzós zár - Teljes hossz - 155.0 mm | 6.102 in ; Szín - Fekete ; Maximális megfogás - 127.0 mm | 5 in ; Záró mechanizmus - Nem kulcsos
Specifikációk
Angolszász méret
|
|
---|---|
Kulcs típusa | Kulcs nélkül |
Záró mechanizmus | Non-Locking |
Műszaki adatok/szabványok (mind) | IP65, NEMA, DIN |
Ravasz típusa | Flush |
Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány | 16.0 mm |
Összes műszaki adat megtekintése és testreszabása |
Árazás és opciók
Standard csomagolás:
1
A következő szorzatának a rendelése 1
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 47 | 11.991,124 Ft |
48 + | 10.225,7939 Ft |
Árajánlatot kér ? Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, mi pedig két munkanapon belül válaszolunk
Specifikációk
Angolszász méret
Metrikus
Kulcs típusa | Kulcs nélkül |
---|---|
Záró mechanizmus | Non-Locking |
Műszaki adatok/szabványok (mind) | IP65, NEMA, DIN |
Ravasz típusa | Flush |
Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány | 16.0 mm |
Lap hossza | 127.0 mm |
Előlap szélessége | 18.0 mm |
Peremtartomány | 127.0 mm |
Maximális kompatibilis ajtóvastagság | 16.0 mm |
Maximális megfogás | 127.0 mm |