Karos behúzós zár - Teljes hossz - 109.0 mm | 4.291 in ; Szín - Fekete ; Maximális megfogás - 46.0 mm | 1.811 in ; Záró mechanizmus - Nem kulcsos

Cikkszám: 1771200E 2 Raktáron

A(z) sz. tételt helyettesíti: Essentra 493760

Specifikációk

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
Kulcs típusa Kulcs nélkül
Záró mechanizmus Non-Locking
Műszaki adatok/szabványok (mind) IP65, NEMA, DIN
Ravasz típusa Off-Set
Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány 2.0 mm
Összes műszaki adat megtekintése és testreszabása

Árazás és opciók

Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 2.990,089 Ft
20 - 39 1.816,8958 Ft
40 + 1.328,6085 Ft
Standard csomagolás: 40

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.990 Ft

1 x 2.990,089 Ft

Árajánlatot kér ? Nagy mennyiségek és testre szabott termékek esetén tegye azokat a kosárba és kattintson a „Kérjen árajánlatot” lehetőségre, vagy írjon e-mailt az info@essentracomponents.hu címre, mi pedig két munkanapon belül válaszolunk

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kulcs típusa Kulcs nélkül
Záró mechanizmus Non-Locking
Műszaki adatok/szabványok (mind) IP65, NEMA, DIN
Ravasz típusa Off-Set
Kompatibilis ajtóvastagság-tartomány 2.0 mm
Lap hossza 93.0 mm
Előlap szélessége 35.0 mm
Peremtartomány 46.0 mm
Maximális kompatibilis ajtóvastagság 2.0 mm
Maximális megfogás 46.0 mm