Menü Keresés

Kiálló fém kiemelőpántok

Raktáron

These Lift Off Hinges have a 180-degree rotation angle and are designed to provide clearance between the door and the frame, allowing the door to be easily lifted off the hinge pin.

Consist of two leaves and one pin, which are sold separately. One leaf is attached to the door and the other to the frame by a hinge pin that may be taken out of the hinge. They have a strong construction, which ensures their longevity in severe industrial conditions.

May be easily removed by lifting the pin out of the hinge. Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets. Please use the same material for each pin & leaves you use together.

  • It has a 180-degree rotation angle and provides clearance between the door and the frame.
  • Consists of two leaves and one pin, which are sold separately.
  • Ideal for metal doors in enclosures, gates, and tool cabinets.
Anyag: Zamak, Acél, Rozsdamentes acél, Cinköntvény, Cinkötvözet Szín: Fekete, Natúr, Szürke, , Króm Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
29 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Szín Rögzítés iránya Anyag Teljes szélesség Megveszem
7.279,2866 Ft - 11.323,3347 Ft 18 Raktáron
50.0 mm
Szürke
Jobbos
Rozsdamentes acél
50.0 mm
7.623,3148 Ft - 7.623,3148 Ft 40 Raktáron
50.0 mm
Szürke
Balos
Rozsdamentes acél
50.0 mm
14.003,5871 Ft - 21.783,3596 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
Szürke
Jobbos
Rozsdamentes acél
60.0 mm
6.848,0145 Ft - 10.652,4669 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
Szürke
Jobbos
Rozsdamentes acél
40.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
Szürke
Balos
Rozsdamentes acél
60.0 mm
6.848,0145 Ft - 10.652,4669 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
Szürke
Balos
Rozsdamentes acél
40.0 mm
2.754,9484 Ft - 4.285,4752 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
85.0 mm
Fekete
67.5 mm
1.717,0435 Ft - 2.403,8609 Ft 12 Raktáron
100.0 mm
Fekete
Jobbos
Rozsdamentes acél
75.0 mm
1.464,8415 Ft - 2.050,7781 Ft 60 Raktáron
64.0 mm
Cinköntvény
50.0 mm
1.273,0812 Ft - 1.782,3137 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.0 mm
Natúr
Jobbos
Acél
75.0 mm
2.492,5023 Ft - 2.492,5023 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
64.0 mm
Cinköntvény
32.5 mm
3.055,3247 Ft - 4.752,7309 Ft 10 Raktáron
80.0 mm
Fekete
70.0 mm
693,286 Ft - 770,3196 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0 mm
Szürke
Jobbos
Acél
80.0 mm
1.691,8254 Ft - 2.631,7283 Ft 25 Raktáron
64.0 mm
Cinköntvény
32.5 mm
10100967 12.869,899 Ft - 18.017,8585 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
Króm
Balos
Rozsdamentes acél
50.0 mm
16.100,3482 Ft - 25.044,9838 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
60.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
50.0 mm
1.717,0435 Ft - 2.403,8609 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
100.0 mm
Fekete
304 Rozsdamentes acél
75.0 mm
2.313,1343 Ft - 2.313,1343 Ft 14 Raktáron
80.0 mm
Jobbos
Rozsdamentes acél
80.0 mm
751,4203 Ft - 834,9114 Ft 6 Raktáron
80.0 mm
Balos
Acél
80.0 mm
2.313,1343 Ft - 2.313,1343 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
80.0 mm
Balos
Rozsdamentes acél
80.0 mm
  • / 2
Leemelős zsanér Jobbos 50.0 mm 50.0 mm Rozsdamentes acél

10098479

Ártartomány
11.323 Ft - 7.279 Ft

Készletszintek
18 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Furat alakja
    Nyitott furat
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Leemelős zsanér Balos 50.0 mm 50.0 mm Rozsdamentes acél

10420652

Ártartomány
7.623 Ft - 7.623 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    50.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Furat alakja
    Nyitott furat
  • Rögzítés iránya
    Balos
Leemelős zsanér Jobbos 60.0 mm 60.0 mm Rozsdamentes acél

10099254

Ártartomány
21.783 Ft - 14.003 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    60.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Furat alakja
    Nyitott furat
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Leemelős zsanér Jobbos 40.0 mm 40.0 mm Rozsdamentes acél

10099124

Ártartomány
10.652 Ft - 6.848 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Furat alakja
    Nyitott furat
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Leemelős zsanér Balos 60.0 mm 60.0 mm Rozsdamentes acél

10099261


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    60.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Furat alakja
    Nyitott furat
  • Rögzítés iránya
    Balos
Leemelős zsanér Balos 40.0 mm 40.0 mm Rozsdamentes acél

10099131

Ártartomány
10.652 Ft - 6.848 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    40.0 mm
  • Teljes szélesség
    40.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Furat alakja
    Nyitott furat
  • Rögzítés iránya
    Balos
Leemelős zsanér 85.0 mm 67.5 mm

20063702

Ártartomány
4.285 Ft - 2.754 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    85.0 mm
  • Teljes szélesség
    67.5 mm
  • Termék anyaga
    Cinköntvény
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Leemelős zsanér Jobbos 100.0 mm 75.0 mm Rozsdamentes acél

20126490

Ártartomány
2.403 Ft - 1.717 Ft

Készletszintek
12 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat mérettartománya
    11.0 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    75.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Befejezés
    Felületkezelés nélkül
Leemelős zsanér 64.0 mm 50.0 mm Cinköntvény

20126407

Ártartomány
2.050 Ft - 1.464 Ft

Készletszintek
60 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    64.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Teljes anyag
    Cinköntvény
  • Vámtarifaszám
    8302100090
Leemelős zsanér Jobbos 100.0 mm 75.0 mm Acél

20126506

Ártartomány
1.782 Ft - 1.273 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Szerelőfurat mérettartománya
    11.0 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    75.0 mm
  • Termék anyaga
    Acél
  • Befejezés
    Galvanizált
Leemelős zsanér 64.0 mm 32.5 mm Cinköntvény

20126391

Ártartomány
2.492 Ft - 2.492 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    64.0 mm
  • Teljes szélesség
    32.5 mm
  • Teljes anyag
    Cinköntvény
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Leemelős zsanér 80.0 mm 70.0 mm

20123383

Ártartomány
4.752 Ft - 3.055 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    70.0 mm
  • Termék anyaga
    Cinköntvény
  • Teljes anyag
    Cinköntvény
  • Rögzítőtüske anyaga
    Rozsdamentes acél
Leemelős zsanér Jobbos 80.0 mm 80.0 mm Acél

20126117

Ártartomány
770 Ft - 693 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    80.0 mm
  • Befejezés
    Galvanizált
  • Rögzítés módja
    Screw In
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Leemelős zsanér 64.0 mm 32.5 mm Cinköntvény

20078546

Ártartomány
2.631 Ft - 1.691 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    64.0 mm
  • Teljes szélesség
    32.5 mm
  • Teljes anyag
    Zamak cinköntvény
  • Vámtarifaszám
    7907000090
Leemelős zsanér Balos 60.0 mm 50.0 mm Rozsdamentes acél

10100967

Ártartomány
18.017 Ft - 12.869 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés módja
    Rögzítő anyák
  • Rögzítés iránya
    Balos
Leemelős zsanér Jobbos 60.0 mm 50.0 mm Rozsdamentes acél

10100950

Ártartomány
25.044 Ft - 16.100 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes szélesség
    50.0 mm
  • Termék anyaga
    Rozsdamentes acél
  • Rögzítés módja
    Rögzítő anyák
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
Leemelős zsanér 100.0 mm 75.0 mm 304 Rozsdamentes acél

20079598

Ártartomány
2.403 Ft - 1.717 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes szélesség
    75.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8302100090
Leemelős zsanér Jobbos 80.0 mm 80.0 mm Rozsdamentes acél

20075026

Ártartomány
2.313 Ft - 2.313 Ft

Készletszintek
14 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    80.0 mm
  • Rögzítés módja
    Screw In
  • Rögzítés iránya
    Jobbos
  • Rögzítőtüske anyaga
    Rozsdamentes acél
Leemelős zsanér Balos 80.0 mm 80.0 mm Acél

20075019

Ártartomány
834 Ft - 751 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    80.0 mm
  • Befejezés
    Galvanizált
  • Rögzítés módja
    Screw In
  • Rögzítés iránya
    Balos
Leemelős zsanér Balos 80.0 mm 80.0 mm Rozsdamentes acél

20075002

Ártartomány
2.313 Ft - 2.313 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes hossz
    80.0 mm
  • Teljes szélesség
    80.0 mm
  • Rögzítés módja
    Screw In
  • Rögzítés iránya
    Balos
  • Rögzítőtüske anyaga
    Rozsdamentes acél