Küllős marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A technopolimer olaj- és zsírállóságot kínál, amely gyakran megtalálható ezek környezetében. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | Kézikerék kialakítása | Kerék anyaga | Küllők száma | Kézikerék átmérője | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.564,7619 Ft - 20.564,7619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyús
|
Alumínium
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 15.972,4619 Ft - 15.972,4619 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10.628,0539 Ft - 10.628,0539 Ft | 1 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Poliamid
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10271025 | 16.684,6122 Ft - 16.684,6122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyús
|
Alumínium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
|
| 11.174,6379 Ft - 11.174,6379 Ft | 2 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 8.502,4492 Ft - 8.502,4492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Poliamid
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 26.120,2659 Ft - 26.120,2659 Ft | 25 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyú nélkül
|
Acél
|
4
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 8.502,4492 Ft - 8.502,4492 Ft | 9 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
2
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 14.899,5173 Ft - 14.899,5173 Ft | 2 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 13.758,3629 Ft - 15.459,9766 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 18.953,8384 Ft - 21.297,9573 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 60.918,2703 Ft - 218.343,453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
Fogantyú nélkül
|
Acél
|
4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10.628,0539 Ft - 10.628,0539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 19.150,7725 Ft - 19.150,7725 Ft | 39 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
Poliamid
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 13.840,4541 Ft - 15.552,4593 Ft | 42 Raktáron |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 5.863,4322 Ft - 6.544,5733 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 12.010,72 Ft - 13.406,1481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 3.567,3278 Ft - 4.008,6298 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Nincs fogantyú
|
PP
|
2
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
| 11.259,837 Ft - 11.259,837 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7.798,409 Ft - 8.704,0826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
Fogantyús
|
PP
|
2
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz