Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
A kerek vinil zárókupak tiszta és letisztult megjelenést biztosít különböző hengeres tárgyak végeinek.Úgy terveztük, hogy biztonságosan illeszkedjen kerek hengeres csövek, rudak vagy csövek végére.Védelem a nedvességgel, porral, piszokkal és egyéb szennyeződésekkel szemben. Anyag: SR 6449 Szín: Fekete, Piros, Sárga Sorozat szám: SR1044
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menet méret | Szín | m | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,0517 Ft - 66,3302 Ft | 6958 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Piros
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 106,4338 Ft - 295,2635 Ft | 7000 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 343,699 Ft - 849,4026 Ft | 1500 Raktáron |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 141,1679 Ft - 251,5977 Ft | 200 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 376,0645 Ft - 1.010,55 Ft | 1000 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 83,2248 Ft - 194,4582 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 678,9642 Ft - 1.112,4367 Ft | 750 Raktáron |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1.167,0758 Ft - 1.705,0433 Ft | 1000 Raktáron |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Piros
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 317,9488 Ft - 742,8998 Ft | 7212 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 205,8195 Ft - 480,9053 Ft | 2500 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 201,1756 Ft - 540,6234 Ft | 22700 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 175,3954 Ft - 386,7537 Ft | 2900 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 813,5056 Ft - 1.226,7994 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Piros
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 19,8246 Ft - 50,4236 Ft | 1780 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 14,088 Ft - 35,8683 Ft | 500 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 16,4702 Ft - 42,0022 Ft | 10000 Raktáron |
0.154 in
3.9 mm
|
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 19,1399 Ft - 48,76 Ft | 2600 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 21,1115 Ft - 53,7504 Ft | 33000 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 16,0732 Ft - 40,8586 Ft | 15000 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Fekete
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nem menetes
|
||
| 15,8678 Ft - 40,4428 Ft | 103500 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Fekete
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz