Menü Keresés

Kerek, menet nélküli PA távtartók

Raktáron

A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..

Sorozat szám: SR1941

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
878 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső átmérő Külső átmérő Távtartó hossza Megveszem
274,9838 Ft - 485,3597 Ft 6748 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
43,1129 Ft - 78,7369 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
79,7501 Ft - 145,5764 Ft 17210 Raktáron
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
94,0298 Ft - 152,7779 Ft 2249 Raktáron
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
37,0341 Ft - 37,0341 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
393,8764 Ft - 638,0829 Ft 1250 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
92,0034 Ft - 149,4646 Ft 13600 Raktáron
16.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
22,864 Ft - 31,8726 Ft 3500 Raktáron
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
10,2682 Ft - 10,2682 Ft 46700 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
353,7618 Ft - 624,3645 Ft 1656 Raktáron
10.6 mm
22.0 mm
35.0 mm
418,2601 Ft - 677,6772 Ft 54 Raktáron
10.6 mm
22.0 mm
45.0 mm
26,9986 Ft - 37,6913 Ft 28260 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
6.0 mm
280,2274 Ft - 549,2419 Ft 194450 Raktáron
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
25,8759 Ft - 36,0894 Ft 26500 Raktáron
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
62,0749 Ft - 62,0749 Ft 28930 Raktáron
4.2 mm
8.0 mm
4.0 mm
117,3319 Ft - 117,3319 Ft 35007 Raktáron
10.2 mm
20.0 mm
5.0 mm
561,9471 Ft - 1.233,3951 Ft 4047 Raktáron
10.6 mm
22.0 mm
60.0 mm
189,8121 Ft - 372,1077 Ft 29950 Raktáron
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
152,8052 Ft - 347,2465 Ft 1006 Raktáron
10.2 mm
20.0 mm
15.0 mm
32,7351 Ft - 32,7351 Ft 10000 Raktáron
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
  • / 44
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047484

Ártartomány
485 Ft - 274 Ft

Készletszintek
6748 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    35.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046920

Ártartomány
78 Ft - 43 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    5.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10046968

Ártartomány
145 Ft - 79 Ft

Készletszintek
17210 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm Poliamid 6/6

10046975

Ártartomány
152 Ft - 94 Ft

Készletszintek
2249 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    25.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 8.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10168301

Ártartomány
37 Ft - 37 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    30.0 mm
  • Belső átmérő
    8.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Üzemi hőmérséklet-tartomány
    -30 - 85 °C
  • Anyag
    PA
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047538

Ártartomány
638 Ft - 393 Ft

Készletszintek
1250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    50.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Natúr
Távtartó 16.5 mm 25.0 mm 5.0 mm PA

10047361

Ártartomány
149 Ft - 92 Ft

Készletszintek
13600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    5.0 mm
  • Belső átmérő
    16.5 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    PA
  • Szín
    Fekete
Távtartó 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm Poliamid 6/6

10044483

Ártartomány
31 Ft - 22 Ft

Készletszintek
3500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    3.0 mm
  • Belső átmérő
    3.6 mm
  • Külső átmérő
    6.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm Poliamid 6/6

10075449

Ártartomány
10 Ft - 10 Ft

Készletszintek
46700 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    7.5 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 35.0 mm Poliamid 6/6

10046678

Ártartomány
624 Ft - 353 Ft

Készletszintek
1656 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    35.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 45.0 mm Poliamid 6/6

10046715

Ártartomány
677 Ft - 418 Ft

Készletszintek
54 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    45.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 6.0 mm Poliamid 6/6

10044827

Ártartomány
37 Ft - 26 Ft

Készletszintek
28260 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    6.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm Poliamid 6/6

10047101

Ártartomány
549 Ft - 280 Ft

Készletszintek
194450 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    20.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Poliamid 6/6

10045633

Ártartomány
36 Ft - 25 Ft

Készletszintek
26500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    3.0 mm
  • Belső átmérő
    6.2 mm
  • Külső átmérő
    10.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 4.2 mm 8.0 mm 4.0 mm Poliamid 6/6

10078600

Ártartomány
62 Ft - 62 Ft

Készletszintek
28930 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    4.0 mm
  • Belső átmérő
    4.2 mm
  • Külső átmérő
    8.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.2 mm 20.0 mm 5.0 mm Poliamid 6/6

10187067

Ártartomány
117 Ft - 117 Ft

Készletszintek
35007 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    5.0 mm
  • Belső átmérő
    10.2 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.6 mm 22.0 mm 60.0 mm Poliamid 6/6

10046777

Ártartomány
1.233 Ft - 561 Ft

Készletszintek
4047 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    60.0 mm
  • Belső átmérő
    10.6 mm
  • Külső átmérő
    22.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm Poliamid 6/6

10047064

Ártartomány
372 Ft - 189 Ft

Készletszintek
29950 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    10.0 mm
  • Belső átmérő
    12.6 mm
  • Külső átmérő
    25.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 10.2 mm 20.0 mm 15.0 mm Poliamid 6/6

10187104

Ártartomány
347 Ft - 152 Ft

Készletszintek
1006 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    15.0 mm
  • Belső átmérő
    10.2 mm
  • Külső átmérő
    20.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr
Távtartó 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm Poliamid 6/6

10077214

Ártartomány
32 Ft - 32 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Távtartó hossza
    15.0 mm
  • Belső átmérő
    12.8 mm
  • Külső átmérő
    18.0 mm
  • Anyag
    Poliamid 6/6
  • Szín
    Natúr