A kerek, menet nélküli távtartók PA-ból (poliamidból) vagy nylonból készülnek, és számos hosszúságban és átmérőben megtalálhatók. Ezek fizikai távolságtartást kínálnak a szerelvényei számára, valamint hő- és elektromos szigetelést biztosítanak az alkatrészek között. Üveggel töltött PA szintén olyan alkalmazásokhoz is elérhető, ahol magasabb maximális üzemi hőmérsékletre, valamint javított szilárdságra és merevségre van szükség..
Sorozat szám: SR1941
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Belső átmérő | Külső átmérő | Távtartó hossza | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,2719 Ft - 28,2719 Ft | 56500 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 175,3133 Ft - 323,3343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 23,0009 Ft - 23,0009 Ft | 72000 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 28,4772 Ft - 28,4772 Ft | 71000 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 37,9651 Ft - 49,1644 Ft | 27519 Raktáron |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 120,7546 Ft - 196,2057 Ft | 205 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 198,4374 Ft - 389,0025 Ft | 9500 Raktáron |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 173,328 Ft - 382,2117 Ft | 8450 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 324,5041 Ft - 572,5988 Ft | 6770 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 17,8393 Ft - 17,8393 Ft | 31000 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 158,7471 Ft - 282,7876 Ft | 700 Raktáron |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 25,3283 Ft - 25,3283 Ft | 24600 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 26,8891 Ft - 26,8891 Ft | 3040 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 28,929 Ft - 28,929 Ft | 7280 Raktáron |
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 89,0188 Ft - 89,0188 Ft | 52000 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 78,8465 Ft - 78,8465 Ft | 13000 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 62,0749 Ft - 62,0749 Ft | 29930 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 90,6892 Ft - 90,6892 Ft | 750 Raktáron |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 93,2083 Ft - 93,2083 Ft | 238 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 189,8121 Ft - 372,1077 Ft | 30450 Raktáron |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz