Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | Anyag | á | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,2648 Ft - 310,8584 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 110,9108 Ft - 381,5553 Ft | 50 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 54,8335 Ft - 101,545 Ft | 1550 Raktáron |
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 40,4432 Ft - 114,3626 Ft | 600 Raktáron |
Fehér
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 14,5535 Ft - 44,4974 Ft | 1640 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 23,7401 Ft - 71,3206 Ft | 2000 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 48,4661 Ft - 48,4661 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 21,2757 Ft - 63,9391 Ft | 500 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 151,9838 Ft - 464,7283 Ft | 200 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 98,2056 Ft - 294,2237 Ft | 1400 Raktáron |
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
SR 6449
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 43,4416 Ft - 130,9972 Ft | 1000 Raktáron |
Fekete
|
1.22 in
31.0 mm
|
SR 6449
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 32,7215 Ft - 98,1439 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 68,1948 Ft - 204,813 Ft | 1013 Raktáron |
Fekete
|
1.417 in
36.0 mm
|
SR 6449
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 44,9338 Ft - 127,8781 Ft | 500 Raktáron |
Fehér
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 44,1534 Ft - 132,0368 Ft | 615 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 14,2796 Ft - 41,0666 Ft | 19990 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 45,6047 Ft - 136,1955 Ft | 3199 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 36,0484 Ft - 102,3025 Ft | 200 Raktáron |
Fekete
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 23,5839 Ft - 49,135 Ft | 10000 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 116,5515 Ft - 401,309 Ft | 400 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz