Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Védelem a csövek, rudak és menetek számára.Csúszásgátló és karcolásgátló padló.Bútorgyártásban, kiskereskedelemben és kereskedelmi alkalmazásokban használatos. Anyag: LDPE, SR 6449, LDPE - PIR Szín: Fehér, Fekete Sorozat szám: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | Anyag | á | m | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,1098 Ft - 71,4246 Ft | 1214 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 14,5535 Ft - 44,4974 Ft | 1640 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 48,1239 Ft - 147,6318 Ft | 800 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 26,9028 Ft - 92,5298 Ft | 2380 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 110,9108 Ft - 381,5553 Ft | 50 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 26,9028 Ft - 92,5298 Ft | 421 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 84,4187 Ft - 92,8606 Ft | 1400 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 32,6667 Ft - 112,2833 Ft | 6148 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 151,9838 Ft - 464,7283 Ft | 200 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 98,2056 Ft - 294,2237 Ft | 1400 Raktáron |
Fekete
|
1.575 in
40.0 mm
|
SR 6449
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 44,1534 Ft - 132,0368 Ft | 3450 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 20,6049 Ft - 61,028 Ft | 1204 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 58,6796 Ft - 172,5836 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| 44,9338 Ft - 127,8781 Ft | 500 Raktáron |
Fehér
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 96,7543 Ft - 286,9463 Ft | 300 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 36,0484 Ft - 102,3025 Ft | 200 Raktáron |
Fekete
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 20,5091 Ft - 57,2853 Ft | 7895 Raktáron |
Fehér
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 40,4432 Ft - 114,3626 Ft | 600 Raktáron |
Fehér
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 282,7192 Ft - 862,9182 Ft | 960 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 116,5515 Ft - 401,309 Ft | 400 Raktáron |
Fekete
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz