Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Anyag: ABS, Poliamid, Butirát, LDPE, HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Fekete Sorozat szám: SR1632
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | Szín | Anyag | OD | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,3756 Ft - 44,4131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22
|
Fekete
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 42,147 Ft - 46,3617 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 47,8012 Ft - 52,5813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11
|
Fekete
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 46,2087 Ft - 50,8296 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15
|
Fekete
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 46,0387 Ft - 50,6426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18
|
Fekete
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 49,1369 Ft - 117,4815 Ft | 7000 Raktáron |
19
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 46,7991 Ft - 51,4791 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 85,3633 Ft - 204,813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19
|
Fekete
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 78,944 Ft - 86,8384 Ft | 2450 Raktáron |
11
|
Fekete
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 90,9629 Ft - 218,3287 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11
|
Fekete
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 103,6632 Ft - 114,0295 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
Fekete
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 58,197 Ft - 64,0167 Ft | 2300 Raktáron |
18
|
Fekete
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 123,9994 Ft - 297,3429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
Fekete
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 71,645 Ft - 171,544 Ft | 2000 Raktáron |
18
|
Fekete
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 85,3633 Ft - 204,813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20
|
Fekete
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 85,3633 Ft - 204,813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16
|
Fekete
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 40,966 Ft - 45,0626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22
|
Fekete
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 50,3062 Ft - 55,3368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14
|
Fekete
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 75,2868 Ft - 180,9008 Ft | 4980 Raktáron |
17
|
Fekete
|
Poliamid
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 85,3633 Ft - 204,813 Ft | 1100 Raktáron |
12
|
Fekete
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz