A kerek betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a kerek csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Különböző típusok és stílusok állnak rendelkezésre:
Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Narancs, Sárga, Piros, Barna, Kék, Zöld, Középszürke Sorozat szám: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | D | H | h | Anyag | Maximális falvastagság | Minimum Wall Thickness | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,1683 Ft - 69,849 Ft | 37797 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 42,123 Ft - 108,0036 Ft | 29797 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 10075562 | 36,1149 Ft - 98,5153 Ft | 5900 Raktáron |
1.339 in
34.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
| 99,7981 Ft - 244,2698 Ft | 8261 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 58,6985 Ft - 163,5194 Ft | 1250 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 42,123 Ft - 108,0036 Ft | 1179 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 27,1903 Ft - 86,3958 Ft | 3900 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 23,1683 Ft - 69,849 Ft | 15776 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 15,1285 Ft - 45,1212 Ft | 1221 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 58,6985 Ft - 195,8196 Ft | 1123 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 18,031 Ft - 37,0119 Ft | 9300 Raktáron |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 99,7981 Ft - 291,7106 Ft | 1000 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 27,1903 Ft - 86,3958 Ft | 2589 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 15,4571 Ft - 49,7996 Ft | 52 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 41,618 Ft - 136,2661 Ft | 1300 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 10,7268 Ft - 37,3471 Ft | 10204 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 35,8757 Ft - 113,0504 Ft | 2100 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 144,0213 Ft - 353,2827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 91,4832 Ft - 91,4832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 99,7981 Ft - 271,523 Ft | 2783 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz