Menü Keresés

Tömlőbetét 25.0 mm 1.5 mm Fekete PE

A kerek csőbetét krómozott LDPE-ből készült, és domború alappal rendelkezik. Bordázott a behelyezés és a megtartás megkönnyítésére.
Essentra cikkszám:

10254035

Gyártói cikkszám:

462994

21769 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 162,187 Ft
2000 + 42,8254 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

32.437 Ft

200 x 162,187 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 25.0 mm
h 15.0 mm
t 1.5 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot