These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Anyag: Poliamid 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Poliamid Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSorozat szám: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Peremmagasság | Minimális külső átmérő | Szín | Anyag | Hossz a fej alatt | Maximális külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,0026 Ft - 89,3611 Ft | 15000 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Natúr
|
Poliamid
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 62,4187 Ft - 77,0599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.098 in
2.5 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 11,1745 Ft - 13,7937 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.079 in
2.0 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 21,26 Ft - 26,2452 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.083 in
2.1 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 9,4182 Ft - 11,627 Ft | 426 Raktáron |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 6,3197 Ft - 7,7999 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.047 in
1.2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 11,5043 Ft - 14,2002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 8,2793 Ft - 10,2197 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.059 in
1.5 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 7,984 Ft - 9,8592 Ft | 900 Raktáron |
0.055 in
1.4 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 14,0391 Ft - 17,3332 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.125 in
3.2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 8,1911 Ft - 10,1123 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.046 in
1.2 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 12,4323 Ft - 15,3468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 15,0361 Ft - 18,5603 Ft | 518 Raktáron |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 16,7216 Ft - 22,291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.094 in
2.4 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 15,7379 Ft - 19,427 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.075 in
1.9 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 15,504 Ft - 19,1394 Ft | 900 Raktáron |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 28,2546 Ft - 34,885 Ft | 4000 Raktáron |
0.075 in
1.9 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 52,5863 Ft - 64,9228 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.063 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 18,2804 Ft - 22,5677 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.062 in
1.6 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
| 17,87 Ft - 22,0653 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.188 in
4.8 mm
|
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz