Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Anyag: EPDM, Szilikon, TPE, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Sárga, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | FH | Szín | D | Anyag | d1 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,0137 Ft - 184,0198 Ft | 4268 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 22,5224 Ft - 24,7746 Ft | 79200 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.315 in
8.0 mm
|
SR 6449
|
0.236 in
6.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 56,092 Ft - 225,6062 Ft | 500 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.709 in
18.0 mm
|
SR 6449
|
0.65 in
16.5 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 170,2339 Ft - 209,5545 Ft | 2500 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Narancs
|
0.394 in
10.0 mm
|
Szilikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 349,2711 Ft - 349,2711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Lila
|
0.63 in
16.0 mm
|
Szilikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 151,0008 Ft - 154,4893 Ft | 1300 Raktáron |
0.768 in
19.5 mm
|
Zöld
|
0.709 in
18.0 mm
|
Szilikon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 116,4146 Ft - 116,4146 Ft | 9456 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Rózsaszín
|
0.236 in
6.0 mm
|
Szilikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 18,1953 Ft - 53,8543 Ft | 13000 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
0.126 in
3.2 mm
|
SR 6449
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 34,3507 Ft - 112,2833 Ft | 10760 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.394 in
10.0 mm
|
SR 6449
|
0.315 in
8.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 45,6594 Ft - 198,575 Ft | 4300 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.63 in
16.0 mm
|
SR 6449
|
0.551 in
14.0 mm
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 442,4248 Ft - 442,4248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Zöld
|
0.787 in
20.0 mm
|
Szilikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 55,2979 Ft - 206,8924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 84,1175 Ft - 84,1175 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
Szilikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 535,5646 Ft - 535,5646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szilikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 57,954 Ft - 70,7551 Ft | 2800 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.236 in
6.0 mm
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 154,6535 Ft - 154,6535 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 229,1463 Ft - 276,5719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.886 in
22.5 mm
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 283,4037 Ft - 336,7987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 218,1798 Ft - 262,3196 Ft | 14 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 801,6766 Ft - 801,6766 Ft | 3 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
1.776 in
45.1 mm
|
EPDM
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz