Menü Keresés

Kapcsolók - Nyomógombos/süllyesztett/műanyag

Raktáron

A teljes eszköz magában foglalja a kezelői klipszet és érintkezőblokkot. Csomagolva, szétszerelve szállítjuk. Kapcsolók: névleges 4 amp @ 230 VAC érintésbiztos terminálokkal. A kapcsolók megfelelnek a NEMA 4, 4x, 12, 13 és IP65 előírásoknak, ha megfelelően vannak felszerelve, olaj- és vízállók. UL/CSA/CE jóváhagyással. A visszaugró "NO" (visszaáll), vagy öntartó "NC" (benyomva marad).

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
81 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Áramkör típusa Szín Megveszem
3.664,1094 Ft - 4.071,2251 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1NO
Sárga
3.664,1094 Ft - 4.071,2251 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1NO
Fehér
6.889,3675 Ft - 19.088,1678 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Piros
4.501,0541 Ft - 12.475,9266 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Fehér
4.501,0541 Ft - 12.475,9266 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Zöld
11.101,7332 Ft - 30.753,1591 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1NO
Fekete
3.100,2318 Ft - 3.444,6974 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1NO
Kék
4.592,9208 Ft - 5.103,2393 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1NC
Piros
4.782,5275 Ft - 5.313,9164 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Piros
6.644,9968 Ft - 18.412,3883 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Fehér
6.644,9968 Ft - 18.412,3883 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Zöld
6.644,9968 Ft - 18.412,3883 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Kék
5.144,0795 Ft - 14.253,7461 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Piros
7.256,7929 Ft - 20.096,6384 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Fehér
7.256,7929 Ft - 20.096,6384 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Zöld
5.092,834 Ft - 13.515,5872 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1NC
Piros
5.309,7681 Ft - 14.388,902 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1NC
Piros
4.782,5275 Ft - 5.313,9164 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Fehér
4.782,5275 Ft - 13.245,2753 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Zöld
6.644,9968 Ft - 18.412,3883 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
AC/DC
Sárga
  • / 5
Kézi kapcsoló 1NO 4 A Sárga IP 65

10211397

Ártartomány
4.071 Ft - 3.664 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Áramkör típusa
    1NO
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Kézi kapcsoló 1NO 4 A Fehér IP 65

10211373

Ártartomány
4.071 Ft - 3.664 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Áramkör típusa
    1NO
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Piros IP 65

10212547

Ártartomány
19.088 Ft - 6.889 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Fehér IP 50

10212585

Ártartomány
12.475 Ft - 4.501 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    42.0 mm
Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Zöld IP 50

10212622

Ártartomány
12.475 Ft - 4.501 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    42.0 mm
Kézi kapcsoló 1NO 4 A Fekete IP 65

10211793

Ártartomány
30.753 Ft - 11.101 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Áramkör típusa
    1NO
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Kézi kapcsoló 1NO 4 A Kék IP 65

10212035

Ártartomány
3.444 Ft - 3.100 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Kék
  • Áramkör típusa
    1NO
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    42.0 mm
Vészleállító 1NC 4 A Piros PA

10212165

Ártartomány
5.103 Ft - 4.592 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Áramkör típusa
    1NC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    42.0 mm
Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Piros IP 65

10212394

Ártartomány
5.313 Ft - 4.782 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Fehér IP 65

10212431

Ártartomány
18.412 Ft - 6.644 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Zöld IP 65

10212479

Ártartomány
18.412 Ft - 6.644 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Kék IP 65

10212455

Ártartomány
18.412 Ft - 6.644 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Kék
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Piros IP 65

10212493

Ártartomány
14.253 Ft - 5.144 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Fehér IP 65

10212530

Ártartomány
20.096 Ft - 7.256 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Zöld IP 65

10212578

Ártartomány
20.096 Ft - 7.256 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Vészleállító 1NC 4 A Piros PA

10211656

Ártartomány
13.515 Ft - 5.092 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Áramkör típusa
    1NC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Vészleállító 1NC 4 A Piros PA

10211694

Ártartomány
14.388 Ft - 5.309 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Piros
  • Áramkör típusa
    1NC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Fehér IP 65

10212387

Ártartomány
5.313 Ft - 4.782 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Fehér
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Zöld IP 65

10212424

Ártartomány
13.245 Ft - 4.782 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Zöld
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm
Jelzőfény AC/DC 5 - 15 mA Sárga IP 65

10212462

Ártartomány
18.412 Ft - 6.644 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Furatátmérő
    22.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Áramkör típusa
    AC/DC
  • Szélesség
    30.0 mm
  • Magasság
    48.0 mm