Menü Keresés

Imbuszcsavar takarósapkák

Raktáron

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

UPS dobozok belsejében használható, amikor a nagyfeszültségű kábelek a fém csavarfejek közelében haladnak.Fedje le és védje a belső kulcsnyílású csavarokat a portól és szennyeződéstől, miközben letisztult megjelenést biztosít.Használható berendezésekben, elektromos alkalmazásokban és autóiparban. Anyag: Szilikon, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1628, SR1813

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
24 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csavarmenet D Szín d h H Típus Megveszem
16,7166 Ft - 16,7166 Ft 276000 Raktáron
M6
10.0 mm
Fekete
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
26,273 Ft - 36,6097 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
24.0 mm
Fekete
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
16,7166 Ft - 16,7166 Ft 66300 Raktáron
M6
10.0 mm
Fehér
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
18,0037 Ft - 18,0037 Ft 267580 Raktáron
M8
13.0 mm
Szürke
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
26,273 Ft - 36,6097 Ft 7500 Raktáron
M16
24.0 mm
Fehér
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
18,0037 Ft - 18,0037 Ft 26000 Raktáron
M8
13.0 mm
Fehér
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
10170397 50,0405 Ft - 50,0405 Ft 100 Raktáron
Fekete
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
26,5194 Ft - 36,9793 Ft 5580 Raktáron
M16
24.0 mm
Szürke
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
50,5197 Ft - 50,5197 Ft 16000 Raktáron
Fekete
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
18,1817 Ft - 18,1817 Ft 92000 Raktáron
M8
13.0 mm
Fekete
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
24,055 Ft - 33,5566 Ft 15500 Raktáron
M12
18.0 mm
Fehér
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
15,0874 Ft - 15,0874 Ft 34000 Raktáron
M5
9.0 mm
Fekete
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
15,0874 Ft - 15,0874 Ft 31000 Raktáron
M5
9.0 mm
Fehér
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
16,7166 Ft - 16,7166 Ft 56625 Raktáron
M6
10.0 mm
Szürke
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
33,7756 Ft - 47,097 Ft 7000 Raktáron
M20
30.0 mm
Fehér
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
24,055 Ft - 33,5566 Ft 116380 Raktáron
M12
18.0 mm
Fekete
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
24,055 Ft - 33,5566 Ft 79300 Raktáron
M12
18.0 mm
Szürke
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
21,4264 Ft - 29,8464 Ft 14800 Raktáron
M10
16.0 mm
Fekete
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
37,1437 Ft - 51,8067 Ft 5500 Raktáron
M20
30.0 mm
Szürke
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
15,0874 Ft - 15,0874 Ft 9600 Raktáron
M5
9.0 mm
Szürke
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
  • / 2
Csavartakaró sapka M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Fekete

10058206

Ártartomány
16 Ft - 16 Ft

Készletszintek
276000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Csavarmenet
    M6
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Fekete

10058329

Ártartomány
36 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M16
Csavartakaró sapka M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Fehér

10058190

Ártartomány
16 Ft - 16 Ft

Készletszintek
66300 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Csavarmenet
    M6
Csavartakaró sapka M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Szürke

10058213

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
267580 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Csavarmenet
    M8
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Fehér

10058312

Ártartomány
36 Ft - 26 Ft

Készletszintek
7500 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M16
Csavartakaró sapka M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Fehér

10058220

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
26000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Csavarmenet
    M8
Csavartakaró sapka 7.5 mm Szilikongumi Fekete

10170397

Ártartomány
50 Ft - 50 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Szilikongumi
Csavartakaró sapka M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Szürke

10058305

Ártartomány
36 Ft - 26 Ft

Készletszintek
5580 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Csavarmenet
    M16
Csavartakaró sapka 8.5 mm Szilikongumi Fekete

10340400

Ártartomány
50 Ft - 50 Ft

Készletszintek
16000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Szilikongumi
Imbuszcsavar sapkák M8 LDPE - PIR Fekete

10058237

Ártartomány
18 Ft - 18 Ft

Készletszintek
92000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Csavarmenet
    M8
Imbuszcsavar sapkák M12 LDPE - PIR Fehér

10058282

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
15500 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12
Csavartakaró sapka M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Fekete

10058176

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
34000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Csavarmenet
    M5
Csavartakaró sapka M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Fehér

10058169

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
31000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Csavarmenet
    M5
Csavartakaró sapka M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Szürke

10058183

Ártartomány
16 Ft - 16 Ft

Készletszintek
56625 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Csavarmenet
    M6
Csavartakaró sapka M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Fehér

10058343

Ártartomány
47 Ft - 33 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Csavarmenet
    M20
Csavartakaró sapka M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Fekete

10058299

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
116380 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12
Imbuszcsavar sapkák M12 LDPE - PIR Szürke

10058275

Ártartomány
33 Ft - 24 Ft

Készletszintek
79300 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Csavarmenet
    M12
Csavartakaró sapka M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Fekete

10058268

Ártartomány
29 Ft - 21 Ft

Készletszintek
14800 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Csavarmenet
    M10
Csavartakaró sapka M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Szürke

10058336

Ártartomány
51 Ft - 37 Ft

Készletszintek
5500 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Csavarmenet
    M20
Csavartakaró sapka M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Szürke

10058152

Ártartomány
15 Ft - 15 Ft

Készletszintek
9600 Raktáron
Tulajdonságok
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Csavarmenet
    M5