Menü Keresés

Hornyolt vállascsavarok M8 15.0 13.0 Bézs PEEK

A hornyolt sajtfejű csavar olyan kialakítású, amely lehetővé teszi a könnyű beszerelést. Robusztus fejformája növeli az érintkezési felületet és javítja a terheléseloszlást. Kivételes mechanikai szilárdság, vegyi ellenállás és hőstabilitás. Akár 260 °C hőmérsékleten is működik. PEEK-ből készült.
Essentra cikkszám:

20835415

Gyártói cikkszám:

20835415

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 1.300,5619 Ft
100 + 1.181,2066 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

26.011 Ft

20 x 1.300,5619 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8
l1 ±0.2 15.0
d2 13.0
h1 5.0
l2 2.5
h2 2.0
w1 2.3
Szakítószilárdság (N) 116 N/mm
Szín Bézs
Anyag PEEK

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot