Menü Keresés

Hőálló kúpos dugók

Raktáron

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Tömör dugóként vagy üreges maggal rendelhetők, hogy segítse a kompressziót, hogy illeszkedjen a menetes vagy menet nélküli furatokhoz.Ezek az újrahasználható dugók prémium magas hőmérsékletű szilikon anyagból vagy gazdaságos csökkentett hőmérsékletű EPDM anyagból készülnek.Vegyi, megmunkálási alkalmazásokban és ipari berendezésekben használatos. Anyag: EPDM, Szilikon, TPR Szín: Fekete, Natúr, Sárga, Kék, Zöld, Lila, Narancs, Rózsaszín, Piros Sorozat szám: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 utas sarok
Image
Type 3
Image
Type 4 - Nagy teherbírású
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
163 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 Szín d2 Anyag H Ujjbegy Típus Megveszem
35,7882 Ft - 35,7882 Ft 100 Raktáron
0.8 mm
Natúr
2.5 mm
Szilikon
52.8 mm
21,5769 Ft - 21,5769 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.6 mm
Fekete
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
67,1817 Ft - 82,7484 Ft 100 Raktáron
6.5 mm
Sárga
9.5 mm
Szilikon
18.5 mm
2 - 3 utas sarok
25,1093 Ft - 25,1093 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.6 mm
Fekete
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
6.110,6087 Ft - 6.110,6087 Ft 8 Raktáron
76.2 mm
Natúr
88.9 mm
Szilikon
38.1 mm
Fül nélkül
6 - Nyitva
72,6307 Ft - 72,6307 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.2 mm
Fekete
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Fül nélkül
3
4.766,3037 Ft - 5.775,0704 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
68.0 mm
Zöld
82.0 mm
Szilikon
38.1 mm
Fül nélkül
3
92,4553 Ft - 92,4553 Ft 3000 Raktáron
3.2 mm
Fekete
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Fül nélkül
3
76,9433 Ft - 76,9433 Ft 500 Raktáron
3.2 mm
Natúr
9.5 mm
Szilikon
31.8 mm
Fül nélkül
3
368,5208 Ft - 368,5208 Ft 100 Raktáron
19.1 mm
Natúr
23.5 mm
Szilikon
25.4 mm
Fül nélkül
3
1.326,3706 Ft - 1.326,3706 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.0 mm
Sárga
34.0 mm
Szilikon
25.4 mm
Fül nélkül
3
1.492,3467 Ft - 1.831,6782 Ft 20 Raktáron
37.3 mm
Piros
44.5 mm
Szilikon
25.4 mm
Fül nélkül
3
99,0681 Ft - 224,5665 Ft 250 Raktáron
7.0 mm
Fekete
14.2 mm
TPR
32.5 mm
Fül nélkül
4 - Nagy teherbírású
3.442,6711 Ft - 3.442,6711 Ft 68 Raktáron
57.9 mm
Natúr
68.3 mm
Szilikon
25.4 mm
Fül nélkül
6 - Nyitva
10.436,501 Ft - 12.762,0686 Ft 3 Raktáron
82.6 mm
Natúr
101.6 mm
Szilikon
38.1 mm
Fül nélkül
6 - Nyitva
62,1845 Ft - 62,1845 Ft 500 Raktáron
3.2 mm
Rózsaszín
6.4 mm
Szilikon
19.1 mm
2 - 3 utas sarok
72,6307 Ft - 72,6307 Ft 500 Raktáron
6.2 mm
Sárga
9.2 mm
Szilikon
12.8 mm
2 - 3 utas sarok
105,1605 Ft - 105,1605 Ft 500 Raktáron
6.5 mm
Narancs
11.5 mm
Szilikon
25.0 mm
2 - 3 utas sarok
362,2913 Ft - 362,2913 Ft 150 Raktáron
19.2 mm
Kék
24.0 mm
Szilikon
25.4 mm
Fül nélkül
2 - 3 utas sarok
112,3073 Ft - 136,3487 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.1 mm
Lila
15.9 mm
Szilikon
22.2 mm
2 - 3 utas sarok
  • / 9
Kúpos dugó 0.8 mm 2.5 mm Szilikon Natúr

10287590

Ártartomány
35 Ft - 35 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Anyag
    Szilikon
  • Szín
    Natúr
Kúpos dugó 0.6 mm 2.0 mm EPDM Fekete

10287606

Ártartomány
21 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Kúpos maszkoló dugó 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Szilikon Sárga

10293324

Ártartomány
82 Ft - 67 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos dugó 0.6 mm 2.0 mm EPDM Fekete

10287613

Ártartomány
25 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Anyag
    EPDM
  • Szín
    Fekete
Kúpos maszkoló dugó 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Szilikon Natúr

10293171

Ártartomány
6.110 Ft - 6.110 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Fekete

10241448

Ártartomány
72 Ft - 72 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    TPR
Kúpos maszkoló dugó 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Szilikon Zöld

10192283

Ártartomány
5.775 Ft - 4.766 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Fekete

10241455

Ártartomány
92 Ft - 92 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    TPR
Kúpos maszkoló dugó 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Szilikon Natúr

10192177

Ártartomány
76 Ft - 76 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10192207

Ártartomány
368 Ft - 368 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 27.0 mm 34.0 mm 25.4 mm Szilikon Sárga

10192245

Ártartomány
1.326 Ft - 1.326 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    34.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Szilikon Piros

10192559

Ártartomány
1.831 Ft - 1.492 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    Szilikon
Kúpos maszkoló dugó 7.0 mm 14.2 mm 32.5 mm TPR Fekete

10241479

Ártartomány
224 Ft - 99 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    14.2 mm
  • H
    32.5 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Anyag
    TPR
Kúpos maszkoló dugó 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Szilikon Natúr

10293157

Ártartomány
3.442 Ft - 3.442 Ft

Készletszintek
68 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Szilikon Natúr

10293188

Ártartomány
12.762 Ft - 10.436 Ft

Készletszintek
3 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Menetszabvány
    BSP
Kúpos maszkoló dugó 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Szilikon Rózsaszín

10288603

Ártartomány
62 Ft - 62 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Szilikon Sárga

10288641

Ártartomány
72 Ft - 72 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Szilikon Narancs

10293263

Ártartomány
105 Ft - 105 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Menetszabvány
    Metrikus
  • Menetszabvány
    UNF
Kúpos maszkoló dugó 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Szilikon Kék

10293232

Ártartomány
362 Ft - 362 Ft

Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ujjbegy
    Fül nélkül
  • Menetszabvány
    Metrikus
Kúpos maszkoló dugó 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Szilikon Lila

10293270

Ártartomány
136 Ft - 112 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    Metrikus