A műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. • Lásd az ISO 4017, NF EN 24017 és a DIN 933 szabványokat, csak tájékoztatási célokra.
Sorozat szám: SR1992
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Menetemelkedés/TPI | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1184 Ft - 21,1334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13,6019 Ft - 16,7925 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4 x 0.7
|
0.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 20,9417 Ft - 25,8541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 14,3037 Ft - 17,6591 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.654 in
42.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 23,9865 Ft - 29,6121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13,2223 Ft - 16,3208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13,5444 Ft - 16,7196 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 23,8676 Ft - 29,4664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 83,4793 Ft - 103,0597 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
1.5 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 31,0924 Ft - 38,3861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 15,1819 Ft - 18,7405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5 x 0.8
|
0.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 24,6154 Ft - 30,3868 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.0 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 13,6901 Ft - 16,8998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
0.7 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 18,5987 Ft - 22,9626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
0.8 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,4016 Ft - 15,3122 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.4 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,9577 Ft - 15,9987 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,5205 Ft - 15,4541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
0.45 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,8695 Ft - 15,8875 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3.5
|
0.6 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 12,3441 Ft - 15,2394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
0.4 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| 52,2412 Ft - 64,4933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.25 mm
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz