Menü Keresés

Gyorskioldó dugó ISO B TPE Sárga

A belső menetes hidraulikus gyorskioldó porvédő dugó ISO A és ISO B tömítésére használható. Úgy tervezték, hogy a tömlőhöz csatlakozzon. Kiválóan véd a szennyeződésektől, nedvességtől és korróziótól. Ez az rögzítő sárga TPE/TPV-ből készül.
Essentra cikkszám:

10293829

Gyártói cikkszám:

499783

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 241,6225 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

36.243 Ft

150 x 241,6225 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Á 28.0 mm
á 25.7 mm
Menetszabvány ISO B
Sorozat ISO B
Anyag TPE
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot