A trapézfejű gépcsavarokat sokféle alkalmazásra tervezték, beleértve az építőipart, az elektronikai összeszerelést és a gépek összeszerelését. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a csavar a rögzítést követően a felülethez simuljon, így sima, kész megjelenést biztosít.
A hagyományos csavarokkal ellentétben a gépcsavarok általában tartósabbak és robusztusabbak, így tökéletesen ellenállnak a korróziónak, a magas hőmérsékletnek és más vegyszereknek vagy időjárási körülményeknek. Általában a gépek összeszerelésében használják, beleértve az elektronikai, autóipari és ipari alkalmazásokat.
Sorozat szám: SR1972
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Osztókör átmérője | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969,6589 Ft - 1.090,8581 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Világosbarna
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 1.614,0146 Ft - 1.815,7713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Világosbarna
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 170,4129 Ft - 191,7064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Natúr
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 1.077,0601 Ft - 1.211,6943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Világosbarna
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 3.224,9428 Ft - 8.478,785 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Világosbarna
|
PPS
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 218,7318 Ft - 246,0814 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Reny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 369,0961 Ft - 415,2235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 1.303,4172 Ft - 1.466,3476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 170,4129 Ft - 191,7064 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 197,2567 Ft - 221,909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Natúr
|
Reny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 481,8533 Ft - 1.270,3406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M3
|
Natúr
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 766,4498 Ft - 862,2576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Natúr
|
Reny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 165,0441 Ft - 185,6763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2.6
|
Natúr
|
Reny
|
0.236 in
6.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 165,0441 Ft - 185,6763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M2
|
Natúr
|
Reny
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 412,0463 Ft - 463,5554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M4
|
Natúr
|
Reny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 1.077,0601 Ft - 1.211,6943 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M5
|
Világosbarna
|
PPS
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 1.072,5213 Ft - 1.206,5849 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M6
|
Natúr
|
Reny
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 920,4711 Ft - 1.073,883 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M1.6
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 13,6901 Ft - 16,8998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.028 in
0.7 mm
|
M4 x 0.7
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 70,4641 Ft - 86,992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.051 in
1.3 mm
|
M8 x 1.25
|
Natúr
|
Poliamid 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz