Menü Keresés

Csavar Csillagmenetes hajtás M3 6.0 mm PPS Világosbarna

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Essentra cikkszám:

10344439

Gyártói cikkszám:

1440260

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 124 1.018,3798 Ft
125 - 249 961,8002 Ft
250 + 905,2207 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

25.459 Ft

25 x 1.018,3798 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menethossz 6.0 mm
Fej hossza 1.3 mm
Fejátmérő 6.0 mm
Szín Világosbarna
Anyag PPS
Meghajtás típusa Csillagmenetes hajtás
Fejstílus Special Low
Maximális hőmérséklet 200 °C
Menetméret M3
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot