Az állítható erősségű gázrugókat és illesztéseket széles körben használják az iparban, például orvosi és laboratóriumi, bútoripari, gépjárműipari és ipari berendezésekben nyitásra, zárásra, döntésre és csillapításra. Ezek a rugók lehetővé teszik az igény szerinti egyszerű beállítást, az adott gáz alkalmazás jellemzőinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5487
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Hossz kihúzva | Rúdátmérő | Anyag | Löket hossza | Maximális erő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.475,0275 Ft - 49.475,0275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.78 in
350.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 19.438,541 Ft - 27.075,1362 Ft | 20 Raktáron |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 34.154,836 Ft - 47.572,7995 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 20.726,5142 Ft - 20.726,5142 Ft | 6 Raktáron |
17.323 in
440.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 24.205,3786 Ft - 33.714,6292 Ft | 10 Raktáron |
9.646 in
245.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 20.537,4493 Ft - 28.605,7355 Ft | 9 Raktáron |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 24.680,5797 Ft - 34.376,5345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.52 in
445.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 20.047,4073 Ft - 27.923,1568 Ft | 19 Raktáron |
13.386 in
340.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 20.596,841 Ft - 28.688,4703 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
||
| 34.823,0801 Ft - 48.503,5686 Ft | 11 Raktáron |
26.772 in
680.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| 3 Raktáron |
26.142 in
664.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 38.238,5611 Ft - 54.016,607 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.52 in
1080.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
||
| 19.557,3652 Ft - 27.240,6056 Ft | 17 Raktáron |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 1 Raktáron |
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| 50.143,6276 Ft - 50.143,6276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.717 in
450.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 6 Raktáron |
9.843 in
250.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 23.952,9303 Ft - 33.363,0169 Ft | 50 Raktáron |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz