Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az állítható erősségű gázrugókat és illesztéseket széles körben használják az iparban, például orvosi és laboratóriumi, bútoripari, gépjárműipari és ipari berendezésekben nyitásra, zárásra, döntésre és csillapításra. Ezek a rugók lehetővé teszik az igény szerinti egyszerű beállítást, az adott gáz alkalmazás jellemzőinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5487
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Hossz kihúzva | Rúdátmérő | Anyag | Löket hossza | Maximális erő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.457,8179 Ft - 43.457,8179 Ft | 3 Raktáron |
11.417 in
290.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
||
| 52.283,0933 Ft - 52.283,0933 Ft | 13 Raktáron |
25.591 in
650.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
13.78 in
350.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
18.268 in
464.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 42.789,2177 Ft - 42.789,2177 Ft | 4 Raktáron |
9.843 in
250.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 45.463,5636 Ft - 45.463,5636 Ft | 5 Raktáron |
16.142 in
410.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
7.087 in
180.0 mm
|
|
||
| 10282946 | 133.716,3314 Ft - 133.716,3314 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
33.858 in
860.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
|
| 48.806,4548 Ft - 48.806,4548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.843 in
250.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 42.120,6313 Ft - 42.120,6313 Ft | 5 Raktáron |
8.268 in
210.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
|
||
| 44.794,9634 Ft - 44.794,9634 Ft | 1 Raktáron |
14.567 in
370.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
6.299 in
160.0 mm
|
|
||
| 50.143,6276 Ft - 50.143,6276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.717 in
450.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 21.606,6482 Ft - 33.706,3735 Ft | 21 Raktáron |
17.717 in
450.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22.205 in
564.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
|||
| 19.438,541 Ft - 27.075,1362 Ft | 20 Raktáron |
9.449 in
240.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 19.557,3652 Ft - 27.240,6056 Ft | 17 Raktáron |
14.331 in
364.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
||
| 19.304,9032 Ft - 26.888,9795 Ft | 3 Raktáron |
10.394 in
264.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
||
| 23.952,9303 Ft - 33.363,0169 Ft | 50 Raktáron |
21.457 in
545.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
||
| 34.154,836 Ft - 47.572,7995 Ft | 6 Raktáron |
18.898 in
480.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
|
||
| 40.114,8856 Ft - 40.114,8856 Ft | 14 Raktáron |
4.528 in
115.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 10282878 | 44.126,3907 Ft - 44.126,3907 Ft | 10 Raktáron |
13.78 in
350.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz