10202784
1253213
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Beállíthatóság | Állítható erejű |
|---|---|
| Hossz kihúzva | 18.268 in |
| Hossz kihúzva | 464.0 mm |
| Löket hossza | 7.874 in |
| Löket hossza | 200.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.315 in |
| Rúdátmérő | 8.0 mm |
| Menetméret | M6 |
| Szín | Fekete |
| Csőhossz | 264.0 mm |
| Csőhossz | 10.394 in |
| Mellékelt tartozékok | 4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek |
| Maximális erő | 650.0 N |
| Maximális erő | 650.0 N |
| Termék kidolgozása | Epoxi porszórt |
| Rúd anyaga | Acél |
| Csőátmérő | 18.0 mm |
| Csőátmérő | 0.709 in |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz