Menü Keresés

Többállású gázrugó 150.0 mm 350.0 mm 400.0 N

A többpozíciós gázrugó szénacélból készült acélrúdból és csőből készül, epoxi porszórt bevonattal. Gázrugónak is nevezik. A több pozíció a teljes löket alatt rendelkezésre áll, a záróanya lassú súrlódást alkalmaz a rúdra, amely a helyén marad. A cikkszám tartalma 2 gázrugó gömbcsuklóval, 4 szem, 1 imbuszkulcs és egy használati utasítás.
Essentra cikkszám:

10202746

Gyártói cikkszám:

1253209

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Beállíthatóság Állítható erejű
Hossz kihúzva 350.0 mm
Löket hossza 150.0 mm
Rúdátmérő 6.0 mm
Menetméret M5 x 0.8
Szín Fekete
Csőhossz 200.0 mm
Mellékelt tartozékok 4 x P1 poliamid gömbcsukló acélcsappal (felszerelt); 4 x E1 poliamid szemek
Maximális erő 400.0 N
Termék kidolgozása Epoxi porszórt
Rúd anyaga Acél
Csőátmérő 15.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot