Menü Keresés

Nem zárható Nincs kulcs 140.0 mm Fekete

Ez az állítható fekete kompressziós retesz „L” fogantyúval rendelkezik. A hozzáadott kompresszió biztonságosabb tömítést tesz lehetővé ott, ahol IP/NEMA teljesítményre van szükség. Lehetővé teszi a jobb zaj- és rezgésszigetelést. Ideális szekrényekhez és bútorokhoz (a zárat nem szállítjuk a kulcsokkal).
Essentra cikkszám:

20048150

Gyártói cikkszám:

0121500001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 3.297,2495 Ft
10 + 2.355,1782 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.297 Ft

1 x 3.297,2495 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kulcs típusa Nincs kulcs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot