Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Az egyszerű és kényelmes felpattintható anyacsavarsapkák költséghatékony lehetőségeket kínálnak, amelyek a szabadon álló csavarok, anyák, Alátétek és csavarok takarására használhatók.Javítsa a kész megjelenést.Védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1113, SR1812
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h | d | Anyacsavarméret | m1 | m2 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,5028 Ft - 103,148 Ft | 20900 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 109,5416 Ft - 177,9967 Ft | 1650 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 56,5028 Ft - 78,2714 Ft | 21750 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 70,3169 Ft - 128,2983 Ft | 2650 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
|
M10
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 38,8277 Ft - 53,7646 Ft | 250 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 165,6337 Ft - 269,2061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 209,308 Ft - 410,1824 Ft | 1250 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 151,8058 Ft - 246,6707 Ft | 2900 Raktáron |
1.063 in
27.0 mm
|
|
M12
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 104,8183 Ft - 170,3161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 155,6803 Ft - 343,165 Ft | 1750 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 56,5028 Ft - 103,148 Ft | 3400 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M8
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 143,6596 Ft - 233,4452 Ft | 1932 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 335,0325 Ft - 978,3205 Ft | 485 Raktáron |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 1.312,4742 Ft - 3.836,3475 Ft | 600 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| 1.271,2233 Ft - 3.711,5882 Ft | 350 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 454,0073 Ft - 1.330,7655 Ft | 500 Raktáron |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 213,6618 Ft - 520,8699 Ft | 199 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 2.800,741 Ft - 8.182,1284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4 - Nagy teherbírású
|
||
| 2.699,9753 Ft - 7.090,485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| 96,5626 Ft - 747,5158 Ft | 4398 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz