Menü Keresés

Habszalag tekercs 1.6 mm 12.7 mm 65.8 m Fekete

Ez a fekete, kétoldalas habszalag akril-alapú ragasztóval van ellátva és rugalmas kötést biztosít számos alkalmazáshoz és iparághoz
Essentra cikkszám:

10384411

Gyártói cikkszám:

472637

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 23 7.451,3284 Ft
24 + 6.466,4388 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.451 Ft

1 x 7.451,3284 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes vastagság 1.6 mm
Teljes szélesség 12.7 mm
Teljes hossz 65.8 m
Tekercs hossza 66.0 m
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3919908099
Alak Folyamatos
Eltávolíthatóság Tartós
Ragasztó típusa Acrylic

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot