Az orvosi görgők kulcsfontosságúak a berendezések mobilitásában az egészségügyi szektorban, legyen szó akár kórházakról, idősotthonokról, laboratóriumokról stb. Lépjen be bármelyik egészségügyi intézménybe, és olyan hordozható eszközöket talál, mint pl. betegmonitorok és eszközök, lélegeztetőgépek, ágyak, orvosi kocsik, emelőgépek, tolószékek és mások, amelyek görgőket és kerekeket használnak. Széles választékunk különböző görgőtípusokat tartalmaz, többek között Levina, Linea, ikerkerekes, forgózsámolyos, rögzített lemezes és mások. Ezeket a görgőket különböző színekben és anyagokban kínálják, mint például a poliuretán, a horganyzott acél és a poliamid. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Sorozat szám: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kerékátmérő | Görgő típusa | Terhelési kapacitás | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.520,2946 Ft - 8.150,9387 Ft | 28 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 5.022,3118 Ft - 12.143,2352 Ft | 2 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.849,4492 Ft - 6.840,9665 Ft | 30 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfurat görgő fékkel
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 2.480,2484 Ft - 7.225,6408 Ft | 11 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Ikerkerekes csavarfurat görgő fékkel
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 3.753,2242 Ft - 10.292,6395 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
| 1.758,7462 Ft - 5.011,1639 Ft | 1 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
| 2.454,3997 Ft - 8.234,1115 Ft | 6 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1.160,422 Ft - 2.994,2223 Ft | 22 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 1.659,3222 Ft - 6.674,6208 Ft | 30 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.214,8027 Ft - 3.555,6391 Ft | 8 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 6.128,4489 Ft - 16.811,3111 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
| 1.642,0441 Ft - 6.279,5497 Ft | 20 Raktáron |
2.953 in
75.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 10283660 | 2.195,147 Ft - 7.350,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
|
| 1.686,2387 Ft - 5.437,4246 Ft | 17 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.921,943 Ft - 1.921,943 Ft | 38 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
Csavarfuratos görgő
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1.776,8731 Ft - 5.219,096 Ft | 27 Raktáron |
2.48 in
63.0 mm
|
Swivel Plate Castor With Brake
|
|
||
| 1.341,7319 Ft - 3.919,5203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Forgózsámolyos görgő
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1.631,858 Ft - 4.647,2826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.15 in
80.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 1.377,9858 Ft - 3.909,1236 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
Menetes csapos görgő
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 2.103,2529 Ft - 5.998,8414 Ft | 2 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
Menetes csapos görgő fékkel
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz