Menü Keresés

Edzett tengely 50.0 1100.0 1.5 Rozsdamentes acél

Az 50Ø edzett rozsdamentes tengely nagy szilárdságot és tartósságot biztosít, és megfelelő olyan fokozottabb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, ahol a korrózióval, kopással illetve zord körülményekkel szembeni ellenállás szükséges. Lineáris golyós persellyel együtt használva egyenletes és precíz forgómozgást biztosít. Rozsdamentes acélból készül.
Essentra cikkszám:

20305185

Gyártói cikkszám:

20305185

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 187.842,6827 Ft
10 + 169.057,0069 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

187.843 Ft

1 x 187.842,6827 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 tol. h6 50.0
l1 1100.0
Depth of hardness min 1.5
Anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot