Menü Keresés

Bepattanós támasz 12.7 mm PA UL94 V-0 Natúr

Ez a két oldalon záródó, benyomható támasz bordázott testtel rendelkezik és UL94 V-0 besorolású poliamid 6/6, RMS-19 anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10027257

Gyártói cikkszám:

SP3-8-19

5000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 93,8518 Ft
5000 + 75,6427 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

93.852 Ft

1000 x 93,8518 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Mutasson többet

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Reteszelő kétágú rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Reteszelő kétágú rögzítés
Body Diameter 6.4 mm
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Furatátmérő „B” 4.8 mm
Zárófej magassága „B” 2.4 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.6 mm
Távtartó hossza 12.7 mm
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot