Menü Keresés

Bepattanós támasz 34.9 mm PES UL94 V-0 Fekete

10. típusú LCBS-HT. Biztosítsa az alkalmazás számára a szükséges biztonságot ezzel a szerszám nélkül telepíthető záró NYÁK-támasszal. A szárnyas talp extra stabilitást biztosít. Fekete UL94 V0 PEI, RMS-162 anyagból készül. Ellenálló az oldószerekkel szemben.
Essentra cikkszám:

10633076

Gyártói cikkszám:

LCBS-22-HT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 80,9927 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

80.993 Ft

1000 x 80,9927 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Furat „A” rögzítés típus Reteszelő bajonett rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Nyílhegy rögzítés
Body Diameter 7.1 mm
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Furatátmérő „B” 4.8 mm
Zárófej magassága „B” 5.3 mm
Panelvastagság A tartomány 1.6 - 1.57 mm
Panelvastagság B tartomány 0.8 - 2.0 mm
Távtartó hossza 34.9 mm
Teljes anyag Poliéterszulfonát
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot