Menü Keresés

Kétanyagú tömítés

Raktáron

Kétanyagú tömítés, öntapadós, kiváló élvédelmet és tömítést biztosít. Fémlemezeken használva rezgések, nedvesség és por elleni védelmet nyújtanak. Záródobozok kiegészítő szigetelését biztosítják.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
2 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Megveszem
37.532,2422 Ft - 37.532,2422 Ft 1 Raktáron
41.883,8043 Ft - 41.883,8043 Ft Gyártás alatt
Íves tömítés 11.0 mm 18.9 mm EPDM

10304624

Ártartomány
37.532 Ft - 37.532 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    18.9 mm
  • Teljes hossz
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    11.0 mm
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    Öntapadós ívelt-uszonyos tömítés
Íves tömítés 9.4 mm 12.2 mm EPDM

10304631

Ártartomány
41.883 Ft - 41.883 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    12.2 mm
  • Teljes hossz
    20.0 m
  • Teljes szélesség
    9.4 mm
  • Szín
    Fekete
  • Típus
    Öntapadós ívelt-uszonyos tömítés